ZHCSTU4 March 2011 – November 2023 LM3481-Q1
PRODUCTION DATA
升压转换器中的输出电容器在电感器充电时提供所有输出电流。因此,它会承受非常大的纹波电流。输出电容器应能够处理最大均方根电流。输出电容器中的均方根电流为:
其中
和 D,占空比等于 (VOUT − VIN)/VOUT。
输出电容器的 ESR 和 ESL 直接控制输出纹波。可在输出端使用具有低 ESR 和 ESL 的电容器,以实现高效率和低纹波电压。建议在输出端使用表面贴装钽电容器、表面贴装聚合物电解电容器和聚合物钽电容器、Sanyo- OSCON 电容器或多层陶瓷电容器。