ZHCSTT9A November 2023 – March 2024 SN74AC541-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.5 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.5V | 1.2 | V | |
| VCC = 1.8V | 1.26 | ||||
| VCC = 2.5V | 1.75 | ||||
| VCC = 3V | 2.1 | ||||
| VCC = 4.5V | 3.15 | ||||
| VCC = 5.5V | 3.85 | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.5V | 0.3 | V | |
| VCC = 1.8V | 0.54 | ||||
| VCC = 2.5V | 0.75 | ||||
| VCC = 3V | 0.9 | ||||
| VCC = 4.5V | 1.35 | ||||
| VCC = 5.5V | 1.65 | ||||
| VI(1) | 输入电压 | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8V | -1 | mA | |
| VCC = 2.5V | -2 | ||||
| VCC = 3.3V | -12 | ||||
| VCC = 5V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8V | 1 | mA | |
| VCC = 2.5V | 2 | ||||
| VCC = 3.3V | 12 | ||||
| VCC = 5V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 1.5V ≤ VCC ≤ 3V | 50 | ns/V | |
| 3V < VCC ≤ 5.5V | 20 | ||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |