ZHCSTT4I November   2007  – December 2025 LM3481

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级:LM3481
    3. 5.3 建议运行额定值
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 过压保护
      2. 6.3.2 偏置电压
      3. 6.3.3 斜率补偿斜坡
      4. 6.3.4 频率调节、同步和关断
      5. 6.3.5 欠压锁定 (UVLO) 引脚
      6. 6.3.6 短路保护
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 升压转换器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1  使用 WEBENCH 工具定制设计方案
          2. 7.2.1.2.2  功率电感器选型
          3. 7.2.1.2.3  对输出电压和输出电流进行编程
          4. 7.2.1.2.4  带有额外斜率补偿的电流限制
          5. 7.2.1.2.5  功率二极管选型
          6. 7.2.1.2.6  功率 MOSFET 选型
          7. 7.2.1.2.7  输入电容器选型
          8. 7.2.1.2.8  输出电容器选型
          9. 7.2.1.2.9  驱动器电源电容器选型
          10. 7.2.1.2.10 补偿
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 典型的 SEPIC 转换器
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
          1. 7.2.2.2.1 功率 MOSFET 选型
          2. 7.2.2.2.2 功率二极管选型
          3. 7.2.2.2.3 电感器 L1 和 L2 选型
          4. 7.2.2.2.4 检测电阻选型
          5. 7.2.2.2.5 SEPIC 电容器选型
          6. 7.2.2.2.6 输入电容器选型
          7. 7.2.2.2.7 输出电容器选型
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 使用 WEBENCH 工具定制设计方案
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
VIN 引脚电压 -0.4 50 V
FB 引脚电压 -0.4 6 V
FA/SYNC/SD 引脚电压 -0.4 6 V
COMP 引脚电压 -0.4 6 V
UVLO 引脚电压 -0.4 6 V
VCC 引脚电压 -0.4 7 V
DR 引脚电压 -0.4 7 V
ISEN 引脚电压 -400 600 mV
峰值驱动器输出电流 1 A
功率耗散 内部受限制
结温 150 °C
引线温度(仅适用于工作条件) DGS 封装 220 °C
峰值体温(2) 260 °C
Tstg 贮存温度范围 -65 150 °C
绝对最大额定值是指超过之后可能对器件造成损坏的限值。节 5.3表示器件可正常工作的条件,但不保证特定性能限制。有关保证的各种规格和测试条件,请参阅节 5.5。保证的规格仅适用于测试条件。
器件符合 MSL1-260C 标准