ZHCSTR1A November   2023  – June 2025 ESD852 , ESD862

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - JEDEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 建议运行条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电气特性
    7. 5.7 典型特性 - ESD852
    8. 5.8 典型特性 - ESD862
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 文档支持
      1. 7.1.1 相关文档
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
参数器件最小值最大值单位
Ppp25°C 时的 IEC 61000-4-5 功率 (tp – 8/20µs)ESD852233W
25°C 时的 IEC 61000-4-5 功率 (tp – 8/20µs)ESD862

175

W
Ipp25°C 时的 IEC 61000-4-5 电流 (tp – 8/20µs)ESD852

4.3

A
25°C 时的 IEC 61000-4-5 电流 (tp – 8/20µs)ESD862

3.1

A
T自然通风条件下的工作温度范围-55150°C
TJ结温-55150°C
Tstg贮存温度-65155°C
超出 节 5.1 运行可能会对器件造成永久损坏。节 5.1 并不表示器件在这些条件下或在 节 5.4 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 节 5.4 但在 节 5.1 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能,并缩短器件寿命。