ZHCSTO4 October 2025 AMC0206M25 , AMC0306M25
PRODMIX
| VDE | UL |
|---|---|
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)、 EN IEC 60747-17、 DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 条款:6.4.3;6.7.1.3;6.7.2.1;6.7.2.2;6.7.3.4.2;6.8.3.1 |
根据 1577 元件认证和 CSA 元件验收第 5 号计划进行了认证 |
| 基础型绝缘 | 单一绝缘保护 |
| 证书编号:待定 | 文件编号:待定 |