ZHCSTN9 May 2025 AMC0236-Q1 , AMC0336-Q1
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 模拟输入 | ||||||
| CIN | 输入电容 | fCLKIN = 10MHz | 2 | pF | ||
| RIN | 输入电阻 | INP 引脚至 AGND,SNSN = AGND | 0.05 | 2.4 | GΩ | |
| IIB | 输入偏置电流(1) | INP 引脚,INP = AGND | -10 | ±3 | 10 | nA |
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | 150 | V/ns | |||
| 直流精度 | ||||||
| EO | 偏移误差(1) | TA = 25°C,INP = AGND | -0.9 | ±0.1 | 0.9 | mV |
| TCEO | 失调电压误差温漂(3) | 3 | 6.5 | µV/°C | ||
| EG | 增益误差(1) | 初始值,TA = 25°C, VINP= 1V 或 VINP = –1V |
-0.25 | ±0.02 | 0.25 | % |
| TCEG | 增益误差温漂(4) | -35 | ±10 | 35 | ppm/°C | |
| INL | 积分非线性(2) | 分辨率:16 位 | -6 | ±1 | 6 | LSB |
| DNL | 微分非线性 | 分辨率:16 位 | -0.99 | 0.99 | LSB | |
| PSRR | 电源抑制比 | AVDD 直流 PSRR,IN = AGND, AVDD 从 3.3V 到 5V,在标称值附近有 ±10% 的变化 |
-83 | dB | ||
| AVDD 交流 PSRR,IN = AGND, AVDD 具有 10kHz/100mV 纹波 |
-63 | |||||
| 交流精度 | ||||||
| SNR | 信噪比 | VIN = 2VPP,fIN = 1kHz | 84.5 | 89 | dB | |
| SINAD | 信噪比 + 失真 | VIN = 2VPP,fIN = 1kHz | 77 | 88 | dB | |
| THD | 总谐波失真(5) | VIN = 2VPP,fIN = 1kHz | -91 | -80 | dB | |
| 数字输入(具有施密特触发的 CMOS 逻辑) | ||||||
| IIN | 输入电流 | DGND ≤ VIN ≤ DVDD | 7 | µA | ||
| CIN | 输入电容 | 4 | pF | |||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7 x DVDD | DVDD + 0.3 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | -0.3 | 0.3 x DVDD | V | ||
| 数字输出 (CMOS) | ||||||
| CLOAD | 输出负载电容 | fCLKIN = 10MHz | 15 | 30 | pF | |
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -4mA | DVDD – 0.4 | V | ||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 4mA | 0.4 | V | ||
| 电源 | ||||||
| IAVDD | 高侧电源电流 | 5.3 | 7 | mA | ||
| IDVDD | 低侧电源电流 | CLOAD = 15pF | 3.6 | 5 | mA | |
| AVDDUV | 高侧欠压检测阈值 | AVDD 上升 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | V |
| AVDD 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||
| DVDDUV | 低侧欠压检测阈值 | DVDD 上升 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | V |
| DVDD 下降 | 1.9 | 2.05 | 2.2 | |||