ZHCSTN7A April   2024  – June 2024 TPS561243 , TPS561246

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 自适应导通时间控制和 PWM 运行
      2. 6.3.2 Eco-mode 控制
      3. 6.3.3 软启动和预偏置软启动
      4. 6.3.4 大占空比运行
      5. 6.3.5 电流保护
      6. 6.3.6 使能电路
      7. 6.3.7 欠压锁定 (UVLO) 保护
      8. 6.3.8 热关断
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 Eco-mode 运行
      2. 6.4.2 FCCM 模式运行
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 7.2.2.2 输出电压电阻器选型
        3. 7.2.2.3 输出滤波器选型
        4. 7.2.2.4 输入电容器选型
        5. 7.2.2.5 自举电容器选型
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
        1. 8.1.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

TPS56124x 是一款简单且易于使用的同步降压转换器,具有 4.2V 至 17V 的输入电压范围,并支持高达 1A 的持续电流。

该器件设计为使用尽可能少的外部元件即可运行,而且可以实现低待机电流。

该开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP3 控制模式,能够提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿元件的情况下支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容以及超低 ESR 陶瓷电容器。

TPS561243 以 Eco-mode 运行,可在轻负载运行期间保持高效率。TPS561246 采用 FCCM 模式运行,可在所有负载条件下保持相同的频率和较低的输出纹波。TPS56124x 集成了包括 OCP、UVLO、OTP 和 UVP 在内的全面断续模式保护功能。

TPS56124x 采用 6 引脚 1.6mm × 1.6mm SOT563 (DRL) 封装。额定结温范围为 -40°C 至 125°C。

器件信息
器件型号 模式 封装(1) 封装尺寸(2)
TPS561243 Eco-mode DRL(SOT563,6) 1.60mm × 1.60mm
TPS561246 FCCM 模式
有关更多信息,请参阅节 10
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TPS561243 TPS561246 简化原理图简化原理图
TPS561243 TPS561246 TPS56124x 在 Vin = 12V 时的效率TPS56124x 在 Vin = 12V 时的效率