本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。
这款 4 位同相总线收发器使用两个独立的可配置电源轨。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 电源电压为 1.2V 至 3.6V。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 电源电压为
1.2V 至 3.6V。SN74AVC4T245 经过优化,可在 VCCA/VCCB 设置为 1.4V 至 3.6V 的范围内正常运行。该器件可在 VCCA/VCCB 低至 1.2V 的情况下正常运行,因此可在 1.2V、1.5V、1.8V、2.5V 和 3.3V 电压节点之间进行通用的低电压双向转换。
SN74AVC4T245 器件旨在实现两条数据总线间的异步通信。方向控制 (DIR) 输入和输出使能 (OE) 输入的逻辑电平激活 B 端口输出或者 A 端口输出,或者将两个输出端口都置于高阻抗模式。当 B 端口输出被激活时,此器件将数据从 A 总线发送到 B 总线,而当 A 端口输出被激活时,此器件将数据从 B 总线发送到 A 总线。A 端口和 B 端口上的输入电路一直处于激活状态并且必须施加一个逻辑高或低电平,从而防止过大的 ICC 和 ICCZ。
SN74AVC4T245 器件旨在使 VCCA 为控制引脚(1DIR、2DIR、1 OE 和 2 OE)供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。
要在上电或断电期间将器件置于高阻抗状态,应通过一个上拉电阻器将 OE 连接至 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流灌入能力决定。
器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
---|---|---|
SN74AVC4T245 | D(SOIC,16) | 9.9mm × 6mm |
DGV(TVSOP,16) | 3.6mm × 6.4mm | |
PW(TSSOP,16) | 5mm × 6.4mm | |
RGY(WQFN,16) | 4mm × 3.5mm | |
RSV (UQFN, 16) | 2.6mm × 1.8mm | |
BQB(WQFN,16) | 3.5mm × 2.5mm | |
DYY(SOT,16) | 4.2mm × 2mm |
PIN | NO. | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|---|
NAME | D, DGV, PW, RGY | RSV | |||
1A1 | 4 | 6 | I/O | Input/output 1A1. Referenced to VCCA. | |
1A2 | 5 | 7 | I/O | Input/output 1A2. Referenced to VCCA. | |
1B1 | 13 | 15 | I/O | Input/output 1B1. Referenced to VCCB. | |
1B2 | 12 | 14 | I/O | Input/output 1B2. Referenced to VCCB. | |
1DIR | 2 | 4 | I | Direction-control input for ‘1’ ports | |
1 OE | 15 | 1 | I | 3-state output-mode enables. Pull OE high to place ‘1’ outputs in 3-state mode. Referenced to VCCA. | |
2A1 | 6 | 8 | I/O | Input/output 2A1. Referenced to VCCA. | |
2A2 | 7 | 9 | I/O | Input/output 2A2. Referenced to VCCA. | |
2B1 | 11 | 13 | I/O | Input/output 2B1. Referenced to VCCB. | |
2B2 | 10 | 12 | I/O | Input/output 2B2. Referenced to VCCB. | |
2DIR | 3 | 5 | I | Direction-control input for ‘2’ ports | |
2 OE | 14 | 16 | I | 3-state output-mode enables. Pull OE high to place ‘2’ outputs in 3-state mode. Referenced to VCCA. | |
GND | 8, 9 | 10, 11 | — | Ground | |
VCCA | 1 | 3 | — | A-port power supply voltage. 1.2V ≤ VCCA ≤ 3.6V | |
VCCB | 16 | 2 | — | B-port power supply voltage. 1.2V ≤ VCCB ≤ 3.6V |
MIN(1) | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCCA VCCB | Supply voltage range | –0.5 | 4.6 | V | |
VI | Input voltage range(2) | I/O ports (A port) | –0.5 | 4.6 | V |
I/O ports (B port) | –0.5 | 4.6 | |||
Control inputs | –0.5 | 4.6 | |||
VO | Voltage range applied to any output in the high-impedance or power-off state(2) | A port | –0.5 | 4.6 | V |
B port | –0.5 | 4.6 | |||
VO | Voltage range applied to any output in the high or low state(2)(3) | A port | –0.5 | VCCA + 0.5 | V |
B port | –0.5 | VCCB + 0.5 | |||
IIK | Input clamp current | VI < 0 | –50 | mA | |
IOK | Output clamp current | VO < 0 | –50 | mA | |
IO | Continuous output current | ±50 | mA | ||
Continuous current through VCCA, VCCB, or GND | ±100 | mA | |||
Tstg | Storage temperature range | -65 | 150 | °C |
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
V(ESD) | Electrostatic discharge | Human body model (HBM), per ANSI/ESDA/JEDEC JS-001, all pins(1) | 8 | kV | |
Charged device model (CDM), per JEDEC specification JESD22-C101, all pins(2) | 1 | ||||
Machine model (C101) | 150 | V |