ZHCSTE7 June   2024 THS6232

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 VS = 12V
    6. 5.6 电气特性 VS = 40V
    7. 5.7 时序要求
    8. 5.8 典型特性 VS = 12V
    9. 5.9 典型特性 VS = 40V
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 共模缓冲器
      2. 6.3.2 热保护和封装功率耗散
      3. 6.3.3 输出电压和电流驱动
      4. 6.3.4 击穿电源电压
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 宽带 PLC 线路驱动
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 优秀设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出电压和电流驱动

THS6232 提供输出电压和电流能力,从而在低成本单片运算放大器中提供高电压和高电流能力。在 100Ω 差分负载下,输出电压的典型摆幅为 21VPP。在 25Ω 差分负载下,输出电压的典型摆幅为 16VPP。THS6232 还可以在 25Ω 负载下提供超过 310mA 的电流。

如果 THS6232 超出输出驱动能力的限制,那么良好的系统散热设计就很重要,包括使用散热器和主动冷却方法。图 6-2、图 6-3 和图 6-4 显示了 THS6232 在两组不同的条件下的输出驱动,其中 TA 约等于 TJ。在实际应用中,TJ 通常远高于 TA,并且很大程度上取决于器件配置、信号参数和 PCB 热设计。为了表示 THS6232 的全部输出驱动能力,可通过对输出电流进行脉冲或扫描少于 100ms 的时间来获得 TJ ≅ TA。

THS6232 饱和单端输出电压与 IO 电流和温度间关系
VS = 12V,TJ ≅ TA
图 6-2 饱和单端输出电压与 IO 电流和温度间关系
THS6232 线性单端输出电压与 IO 和温度间关系
VS = 12V,TJ ≅ TA ≅ 25°C
图 6-4 线性单端输出电压与 IO 和温度间关系
THS6232 线性单端输出电压与偏置模式间的关系
VS = 12V,TJ ≅ TA ≅ 25°C
图 6-3 线性单端输出电压与偏置模式间的关系

在图 6-2 中,输出电压被差分满贯到电源轨,输出电流使用源测量单元 (SMU) 进行单端拉取或灌入。持续时间小于 100ms。然后在移除负载电流之前测量每个输出的单端输出电压。移除负载电流后,输出将恢复到 1/2 Vs,然后针对不同的负载电流重复进行测量。对每种环境温度,重复整个过程。在图 6-2 所示的饱和输出电压条件下,输出晶体管处于三极管区域,并且对于给定的 IO,当输出摆幅减小时,晶体管开始进入线性工作状态。

在图 6-3 和图 6-4 中,输入悬空,并且输出电压可以稳定到 1/2 Vs 电压。然后在拉电流(大于 0mA)和灌电流(小于 0mA)条件下对负载电流进行单端扫描,并在每个强制电流条件下测量单端输出电压。电流扫描将在大约 3 至 4 秒内完成,以免造成器件的结温 (TJ) 明显高于环境温度 (TA)。输出没有摆动并且输出晶体管处于线性工作状态,直到所吸收的电流超过器件的能力为止,此时输出电压开始迅速偏离空载输出电压。

为了保持最大的输出级线性,不提供输出短路保护。这种缺少短路保护的情况通常不是问题,因为大多数应用都在输出端包含一个串联匹配电阻器,如果该电阻器的输出端出现接地短路,则会限制内部功耗。但是,大多数情况下,将输出引脚直接短接至相邻的正电源引脚会永久损坏放大器。