ZHCSTE6B October   2023  – October 2025 RES11A-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
        1. 7.3.2.1 长期稳定性
      3. 7.3.3 可预测电压系数
      4. 7.3.4 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 每电阻限制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES11A-Q1 进行 RES60A-Q1 的增益调节
      7. 8.1.7 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

RES11A-Q1 是一款匹配电阻分压器对,采用德州仪器 (TI) 的现代、高性能模拟 CMOS 工艺和薄膜 SiCr。该器件具有 1kΩ 的标称输入电阻,可实现低热噪声和电流噪声,并提供多种标称比率以满足各种系统需求。只需将器件放置位置旋转 180°,即可使用采用反相增益配置的 RES11A-Q1。此功能支持布局重复使用并提高了分立式仪表、差分放大器等应用的灵活性。

RES11A-Q1 系列具有高比率匹配精度,所测量的每个分压器的比率在标称的 ±0.05% (±500ppm)内。该精度可在整个温度范围内保持不变,最大比率偏移仅为 ±2ppm/°C。此外,器件的偏置长期稳定性已通过全面的表征得到证明。

RES11A-Q1 符合汽车 AEC-Q200 温度 1 级标准。额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。该器件采用 8 引脚 SOT‑23-THIN 封装,封装尺寸为 2.9mm×1.6mm(封装尺寸为标称值,不包括引脚)。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
RES11A-Q1 DDF(SOT-23-THIN,8) 2.9mm × 2.8mm
有关更多信息,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
器件信息
器件型号 标称比率
RES11A10-Q1 1:1
RES11A15-Q1 1:1.5
RES11A16-Q1 1:1.667
RES11A20-Q1 1:2
RES11A25-Q1 1:2.5
RES11A30-Q1 1:3
RES11A40-Q1 1:4
RES11A50-Q1 1:5
RES11A90-Q1 1:9
RES11A00-Q1 01:10

 

RES11A-Q1 功能方框图功能方框图
RES11A-Q1 出色的比率匹配可实现最佳 CMRR出色的比率匹配可实现最佳 CMRR