ZHCSTC7B September 2000 – January 2026 INA114
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||||
| VOS | 失调电压 | RTI | INA114BP,BU | ±10 + 20/G | ±50 + 150/G | µV | ||
| INA114AP,AU | ±25 + 30/G | ±125 + 500/G | ||||||
| 失调电压漂移 | TA = –40℃ 至 +85℃,RTI | INA114BP,BU | ±0.1 + 0.5/G | ±0.3 + 5/G | µV/℃ | |||
| INA114AP,AU | ±0.25 + 5/G | ±1 + 10/G | ||||||
| 长期稳定性 | ±0.2 + 0.5/G | µV/mo | ||||||
| 差分阻抗 | 100 || 6 | GΩ || pF | ||||||
| 共模阻抗 | 100 || 6 | GΩ || pF | ||||||
| 工作输入电压 | (V–) + 4 | (V+) – 4 | V | |||||
| PSRR | 电源抑制比 | RTI,±2.25V 至 ±18V | 0.5 + 2/G | 3 + 10/G | µV/V | |||
| CMRR | 共模抑制比 | 直流至 60Hz,RTI, VCM = ±10V, ΔRS = 1kΩ |
G = 1 | INA114BP,BU | 80 | 96 | dB | |
| INA114AP,AU | 75 | 90 | ||||||
| G = 10 | INA114BP,BU | 96 | 115 | |||||
| INA114AP,AU | 90 | 106 | ||||||
| G = 100 | INA114BP,BU | 110 | 120 | |||||
| INA114AP,AU | 106 | 110 | ||||||
| G = 1000 | INA114BP,BU | 115 | 120 | |||||
| INA114AP,AU | 106 | 110 | ||||||
| 偏置电流 | ||||||||
| IB | 输入偏置电流 | VCM = VS/2 | INA114BP,BU | ±0.5 | ±2 | nA | ||
| INA114AP,AU | ±0.5 | ±5 | ||||||
| 输入偏置电流漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | INA114BP,BU | ±8 | pA/℃ | ||||
| INA114AP,AU | ±8 | |||||||
| IOS | 输入失调电流 | VCM = VS/2 | INA114BP,BU | ±0.5 | ±2 | nA | ||
| INA114AP,AU | ±0.5 | ±5 | ||||||
| 输入失调电流漂移 | TA = -40°C 至 +85°C | INA114BP,BU | ±8 | pA/℃ | ||||
| INA114AP,AU | ±8 | |||||||
| 噪声电压 | ||||||||
| 电压噪声 | G = 1000,RS = 0 Ω | CSO:SHE | f = 10Hz | 15 | nV/√Hz | |||
| f = 100Hz | 11 | |||||||
| f = 1kHz | 11 | |||||||
| CSO:TID | f = 10Hz 至 1kHz | 7 | ||||||
| CSO:SHE | fB = 0.1Hz 至 10Hz | 0.4 | µVPP | |||||
| CSO:TID | fB = 0.1Hz 至 10Hz | 0.45 | ||||||
| 噪声电流 | f = 10Hz | 0.4 | pA/√Hz | |||||
| f = 1kHz | 0.2 | |||||||
| fB = 0.1Hz 至 10Hz | 18 | pAPP | ||||||
| 增益 | ||||||||
| G | 增益公式 | 1 + (50kΩ/RG) | V/V | |||||
| 增益范围 | 1 | 10000 | V/V | |||||
| GE | 增益误差 | VO = ±10V,G = 1 | ±0.01 | ±0.05 | % | |||
| VO = ±10V | G = 10 | INA114BP,BU | ±0.02 | ±0.4 | ||||
| INA114AP,AU | ±0.02 | ±0.5 | ||||||
| G = 100 | INA114BP,BU | ±0.05 | ±0.5 | |||||
| INA114AP,AU | ±0.05 | ±0.7 | ||||||
| G = 1000 | INA114BP,BU | ±0.5 | ±1 | |||||
| INA114AP,AU | ±0.5 | ±2 | ||||||
| 增益漂移 | ±2 | ±10 | ppm/°C | |||||
| RS = 50kΩ(1) | ±25 | ±100 | ||||||
| 增益非线性 | VO = -10V 至 +10V | G = 1 | INA114BP,BU | ±0.0001 | ±0.001 | FSR 百分比 | ||
| INA114AP,AU | ±0.0001 | ±0.002 | ||||||
| G = 10、100 | INA114BP,BU | ±0.0005 | ±0.002 | |||||
| INA114AP,AU | ±0.0005 | ±0.004 | ||||||
| G = 1000 | INA114BP,BU | ±0.002 | ±0.01 | |||||
| INA114AP,AU | ±0.002 | ±0.02 | ||||||
| 输出 | ||||||||
| 输出电压 | IO = 5mA,TA = –40℃ 至 85℃ | (V–) +1.5 | (V+) -1.5 | V | ||||
| VS = ±11.4V | (V–) + 1.4 | (V+) – 1.4 | ||||||
| VS = ±2.25V | (V–) +1 | (V+) – 1 | ||||||
| 负载电容稳定性 | 1000 | pF | ||||||
| ISC | 短路电流 | 持续达 VS/2 | +20 / –15 | mA | ||||
| 频率响应 | ||||||||
| BW | 带宽,–3dB | G = 1 | CSO:SHE | 1 | MHz | |||
| CSO:TID | 1.5 | |||||||
| G = 10 | CSO:SHE | 100 | kHz | |||||
| CSO:TID | 600 | |||||||
| G = 100 | CSO:SHE | 10 | ||||||
| CSO:TID | 200 | |||||||
| G = 1000 | CSO:SHE | 1 | ||||||
| CSO:TID | 30 | |||||||
| SR | 压摆率 | G = 10,VO = ±10V | CSO:SHE | 0.3 | 0.6 | V/µs | ||
| CSO:TID | 1.2 | |||||||
| tS | 趋稳时间 | 0.01%,VSTEP = 10V | G = 1 | 18 | µs | |||
| G = 10 | 20 | |||||||
| G = 100 | 120 | |||||||
| G = 1000 | 1100 | |||||||
| 过载恢复 | 50% 过驱 |
CSO:TID | 2 | µs | ||||
| CSO:SHE | 20 | |||||||
| 电源 | ||||||||
| IQ | 静态电流 | VS = ±2.25V 至 ±18V,VIN = 0V | ±2.2 | ±3 | mA | |||