ZHCSTC7B September   2000  – January 2026 INA114

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 设置增益
      2. 6.1.2 噪声性能
      3. 6.1.3 失调修整
      4. 6.1.4 输入偏置电流返回路径
      5. 6.1.5 输入共模范围
      6. 6.1.6 输入保护
      7. 6.1.7 输出电压检测(仅限 SOIC-16 封装)
    2. 6.2 典型应用
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件命名规则
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

说明

INA114 是一款低成本通用仪表放大器,可提供出色的精度。此器件采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。内部输入保护可耐受高达 ±40V 的电压且不会造成损坏。

INA114 经过激光修整,具有极低失调电压 (50µV)、低温漂 (0.3µV/°C) 和高共模抑制(G = 1000 时为 115dB)。该器件可由低至 ±2.25V 的电源供电,适用于电池供电型和 5V 单电源系统。

INA114 采用 8 引脚 PDIP 和 16 引脚 SOIC 表面贴装封装。采用两种封装时,额定工作温度范围均为 −40°C 至 +85°C。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
INA114 P(PDIP,8) 9.81mm × 9.43mm
DW(SOIC,16) 10.3mm × 10.3mm
有关更多信息,请参阅 节 9。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
INA114 原理图原理图