ZHCST97F October 2004 – October 2024 SN74AHC1G08-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHC1G08 是一个单通道 2 输入正与门。器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHC1G08-Q1 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm × 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DCK(SOT-SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm | 2mm × 1.25mm | |
| DTX(X2SON,5) | 1.1mm x 0.85mm | 1.1mm x 0.85mm |
逻辑图(正逻辑)