ZHCST66T March 1996 – July 2025 SN74AHCT1G04
PRODUCTION DATA
电源可以是节 5.3表中最小和最大电源电压额定值之间的任意电压。
每个 VCC 引脚应具有一个良好的旁路电容器,以防止功率干扰。对于单电源器件,建议使用 0.1μF;如果有多个 VCC 引脚,建议每个电源引脚使用 0.01μF 或 0.022μF 电容。可以并联多个旁路电容器以抑制不同的噪声频率。0.1μF 和
1μF 通常并联使用。为了获得更佳效果,旁路电容器应尽可能靠近电源引脚安装。