ZHCST61G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度误差 | |||||||
| TERROR(LOCAL) | 本地温度传感器 | TA = -25°C 至 85°C | -0.8 | ±0.1 | 0.8 | °C | |
| TA = -40°C 至 125°C | -1 | 1 | |||||
| TERROR(REMOTE) | 远程温度传感器(1) | TA = -25°C 至 85°C TDIODE = -55°C 至 150°C | -0.8 | ±0.25 | 0.8 | °C | |
| TA = -40°C 至 105°C TDIODE = -55°C 至 150°C | -1 | 1 | |||||
| TA = -40°C 至 125°C TDIODE = -55°C 至 150°C | -1.25 | 1.25 | |||||
| TERROR_PS | 温度误差电源灵敏度(本地和远程) | V+ = 1.62V 至 5.5V TDIODE = -55°C 至 150°C | -0.2 | ±0.1 | 0.2 | °C/V | |
| 温度测量 | |||||||
| TRES | 分辨率 | 本地温度传感器(可编程) | 9 | 12 | 位 | ||
| 远程温度传感器 | 12 | ||||||
| TREPEAT | 可重复性 | 本地传感器 | V+ = 3.3V,1Hz 转换周期 | ±1 | LSB | ||
| RSERIES | 远程传感器拉电流 | 高 | 串联电阻:3kΩ(最大值) | 120 | µA | ||
| 中 | 60 | ||||||
| 低 | 6 | ||||||
| tCONV | 转换时间 | 仅限本地转换 | 单次触发模式 | 17.7 | ms | ||
| 远程转换 + 本地转换 | 30 | 35 | 40 | ||||
| tVAR | 时序差 | 转换周期 | -15 | ±5 | 15 | % | |
| η | 远程晶体管理想因数 | 优化的理想因数 | 1.008 | ||||
| SMBus 接口 | |||||||
| CIN | SMBus 输入电容(SCL、SDA) | 3 | pF | ||||
| VIH | 逻辑输入高电压(SCL、SDA) | V+ ≥ 2.7V | 2.1 | V | |||
| V+ < 2.7V | 0.7×V+ | ||||||
| VIL | 逻辑输入低电压(SCL、SDA) | V+ ≥ 2.7V | 0.8 | V | |||
| V+ < 2.7V | 0.3×V+ | ||||||
| ILI 和 ILO | 逻辑输入/输出电流 | -0.2 | 0.2 | µA | |||
| VHYST | 迟滞 | 170 | mV | ||||
| SMBus 时钟频率 | V+ ≥ 2.7V | 3.4 | MHz | ||||
| SMBus 超时 | 25 | 30 | 35 | ms | |||
| SCL 下降沿至 SDA 有效时间 | 1 | µs | |||||
| 数字输出 | |||||||
| VOL | 输出低电压 | IOUT = 6mA V+ ≥ 2.7V | 0.3 | 0.4 | V | ||
| IOUT = 3mA V+ < 2.7V | 0.17 | 0.4 | |||||
| IOH | 高电平输出漏电流 | VOUT = V+ | 0.05 | 0.2 | µA | ||
| 电源 | |||||||
| V+ | 特定电压范围 | 1.62 | 5.5 | V | |||
| IDD_ACTIVE | 有效转换电流 | 本地传感器 | 100 | 150 | µA | ||
| 远程传感器 | 220 | 320 | |||||
| IDD_SB | 待机电流 | 串行总线无效 | 1 | 7.5 | µA | ||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | 0.0625Hz 转换 V+ = 3.3V | 1.5 | 8.2 | µA | ||
| 8Hz 转换 V+ = 3.3V | 45 | 85 | |||||
| IDD_SD | 关断电流 | 串行总线无效 | 0.6 | 7 | µA | ||
| 串行总线有效,fs = 400kHz | 7 | ||||||
| 串行总线有效,fs = 3.4MHz | 55 | ||||||
| POR | 上电复位阈值 | 1.23 | 1.4 | V | |||
| 欠压检测 | 1 | 1.14 | |||||