ZHCST61G December 2010 – September 2025 TMP411-Q1 , TMP411D-Q1
PRODUCTION DATA
远程结温传感器通常在嘈杂的环境中实施,噪声通常由快速数字信号产生,噪声可能会破坏测量结果。TMP411-Q1 和 TMP411D-Q1 器件在 D+ 和 D- 输入端具有内置 65kHz 滤波器,可最大限度地降低噪声的影响。但是,建议在远程温度传感器的输入端采用差分方式放置一个旁路电容器,让应用免受不必要的耦合信号的影响,从而更加稳健。电容器的值必须介于 100pF 和 1nF 之间。某些应用通过额外的串联电阻获得更好的总体精度;然而,精度的提高程度取决于特定设置。加入串联电阻时,值不得大于 3kΩ。
如果需要滤波,每个输入端的建议元件值为 100pF 和 50Ω。确切值取决于特定应用。