ZHCST14B September   2023  – May 2025 LMG3622

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 GaN 功率 FET 开关参数
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 GaN 功率 FET 开关能力
      2. 7.3.2 导通压摆率控制
      3. 7.3.3 电流检测仿真
      4. 7.3.4 输入控制引脚(EN、IN)
      5. 7.3.5 AUX 电源引脚
        1. 7.3.5.1 AUX 上电复位
        2. 7.3.5.2 AUX 欠压锁定 (UVLO)
      6. 7.3.6 过流保护
      7. 7.3.7 过热保护
      8. 7.3.8 故障报告
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 导通压摆率设计
        2. 8.2.2.2 电流检测设计
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 焊点应力消除
        2. 8.4.1.2 信号接地连接
        3. 8.4.1.3 CS 引脚信号
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

1) 符号定义:ID = D 到 S 电流;IS = S 到 D 电流;ICS(src) = 从 CS 输出的电流;2) 除非另有说明,否则电压、电阻和电容均以 AGND 为基准;–40°C ≤ TJ ≤ 125°C;VDS = 520V;10V ≤ VAUX ≤ 26V;VEN = 5V;VIN = 0V;RRDRV = 0Ω;RCS = 100Ω
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
GaN 功率 FET
RDS(on) 漏源(D 到 S) 导通电阻 VIN = 5V,ID = 4.2A,TJ = 25°C 106 150 mΩ
VIN = 5V,ID = 4.2A,TJ = 125°C 188
IDSS 漏极(D 到 S)漏电流 VDS = 650V,TJ = 25°C 3 µA
VDS = 650V,TJ = 125°C 15
QOSS 输出(D 到 S)电荷 VDS = 400V 28.3 nC
COSS 输出(D 到 S)电容 43.9 pF
EOSS 输出(D 到 S)电容储存能量 3.74 µJ
COSS,er 与能量相关的有效输出(D 到 S)电容 46.7 pF
COSS,tr 与时间相关的有效输出(D 到 S)电容 VDS = 0V 到 400V 70.2 pF
QRR 反向恢复电荷 0 nC
过流保护
IT(OC) 过流故障 - 阈值电流 7.7 8.5 9.3 A
CS
电流检测增益 (ICS(src) / ID) VIN = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V,0A ≤ ID < IT(OC) 0.691 mA/A
电流检测输入失调电流 VIN = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V,0A ≤ ID < IT(OC) -75 75 mA
发生过流故障后,在 IN 保持高电平时初始保持输出 VIN = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V 7 mA
ICS(src)(OC)(final) 发生过流故障后,在 IN 保持高电平时的最终保持输出 VIN = 5V,0V ≤ VCS ≤ 2V 10 12 15.5 mA
输出钳位电压 VIN = 5V,ID = 7.2A,CS 从外部源获得 5mA 灌电流 2.55 V
EN、IN
VIT+ 正向输入阈值电压 1.7 2.45 V
VIT– 负向输入阈值电压 0.7 1.3 V
输入阈值电压迟滞 1 V
下拉输入电阻 0V ≤ VPIN ≤ 3V 200 400 600 kΩ
下拉输入电流 10V ≤ VPIN ≤ 26V;VAUX = 26V 10 µA
过热保护
温度故障 – 正向阈值温度 145 165 °C
温度故障 – 负向阈值温度 145 °C
温度故障 – 阈值温度迟滞 20 °C
FLT
低电平输出电压 置为有效时 FLT 灌电流为 1mA 200 mV
关断状态灌电流 取消置位时 VFLT = VAUX 1 µA
AUX
VAUX,T+(UVLO) UVLO – 正向阈值电压 8.9 9.3 9.7 V
UVLO – 负向阈值电压 8.6 9.0 9.4 V
UVLO – 阈值电压迟滞 250 mV
待机静态电流 VEN = 0V 50 80 µA
静态电流 240 360 µA
工作电流 VIN = 0V 或 5V,VDS = 0V,ID = 0A,fIN = 500kHz 2.6 mA