ZHCST07A September   2023  – July 2025 TPS536C9T

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4器件和文档支持
    1. 4.1 文档支持
    2. 4.2 接收文档更新通知
    3. 4.3 支持资源
    4. 4.4 商标
    5. 4.5 静电放电警告
    6. 4.6 术语表
  6. 5机械、封装和可订购信息
  7. 6修订历史记录

特性

  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 12,M ≤ 6)的双路输出
  • 与 TI 智能功率级完全兼容
  • 支持电压源和电流源 Imon 功率级,具有内部 1kΩ 电阻器
  • 支持布线长度大于 12 英寸的双侧电力输送
  • 符合 Intel® VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus® v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 过压故障的新软关断选项
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 6.00mm × 6.00mm,48 引脚,QFN 封装