ZHCSSW1B August 2023 – May 2024 SN74LVC11A-Q1
PRODMIX
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 1.1 | 3.6 | V | |
| VI | 输入电压 | 5.5 | V | ||
| VO | 输出电压 | (高电平或低电平状态) | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8 V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | -8 | ||||
| VCC = 2.7 V | -12 | ||||
| VCC = 3 V | -24 | ||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8 V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | 8 | ||||
| VCC = 2.7 V | 12 | ||||
| VCC = 3 V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | 10 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.1 V | 0.75 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.2 V | 0.78 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.5 V | 0.975 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.65 V | 1.075 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.95 V | 1.2675 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2.3 V | 1.7 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2.7 V | 1.7 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 3.6 V | 2 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.1 V | 0.40 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.2 V | 0.42 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.5 V | 0.525 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.65 V | 0.5775 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.95 V | 0.6825 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2.3 V | 0.7 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2.7 V | 0.7 | V | |
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 3.6 V | 0.8 | V | |