ZHCSSU0B June 2025 – January 2026 LMR60420-Q1
PRODUCTION DATA
| 可订购器件型号(1)(2) | 输出电压 | 展频 | 可润湿侧翼 | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LMR604203SRAKRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604205SRAKRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| 可订购器件型号(1)(3) | 输出电压 | 展频 | 可润湿侧翼 | 封装尺寸 |
|---|---|---|---|---|
| LMR604203SBRAKRQ1 | 3.3V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |
| LMR604205SBRAKRQ1 | 5V 固定/可调节 | 是 | 是 | 2.5mm × 2mm |