ZHCSSQ8A August 2023 – November 2023 SN74LV8T165-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LV8T165-Q1 器件是一个并联或串联输入、串联输出 8 位移位寄存器。该器件具有两种运行模式:加载数据和移位数据,这两种模式由 SH/LD 输入控制。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,并且支持 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V CMOS 电平。
器件计时时,数据通过串行输出 QH 传输。当移位/负载 (SH/LD) 输入为低电平时,可支持八个单独的直接数据输入,从而实现在每个级的并行输入。SN74LV8T165-Q1 具有时钟抑制功能和补充串行输出 QH。
计时通过时钟 (CLK) 输入由低电平到高电平的转换完成,同时 SH/LD 保持高电平且时钟抑制 (CLK INH) 保持低电平。CLK 和 CLK INH 的功能可互换。由于低 CLK 和 CLK INH 由低到高的转换可以实现计时,因此仅当 CLK 为高电平时才能将 CLK INH 更改为高电平。SH/LD 保持高电平时,可抑制并行负载。当 SH/LD 保持低电平时(与 CLK、CLK INH 或 SER 的电平无关),将启用寄存器并行输入。