ZHCSSD3A November   2023  – July 2024 OPA2892 , OPA892

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 失调电压归零
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 驱动容性负载
      2. 7.1.2 一般配置
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 通用 PowerPAD™ 集成电路封装设计注意事项
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C,VCC = ±15V,且 RL = 150Ω 时(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
动态性能
BW 小信号带宽
(–3dB)
增益 = 10 VCC = ±15V 290 MHz
VCC = ±5V 250
增益 = 20 VCC = ±15V 110
VCC = ±5V 100
0.1dB 平坦度带宽 增益 = 10 VCC = ±15V 17
VCC = ±5V 17
全功率带宽(1) VO(PP) = 20V,VCC = ±15V 11.1
VO(PP) = 5V,VCC = ±5V 31.8
SR 压摆率(2) 增益 = 10 VCC = ±15V,20V 阶跃 700 V/µs
VCC = ±5V,5V 阶跃 500
ts 精度达 0.1% 的稳定时间 增益 = -10
VCC = ±15V,5V 阶跃
22 ns
VCC = ±5V,2V 阶跃 22
精度达 0.01% 的稳定时间 增益 = -10 VCC = ±15V,5V 阶跃 160
VCC = ±5V,2V 阶跃 160
音频性能
THD+N 总谐波失真 + 噪声 增益 = 10,f = 1kHz,
BW = 80kHz
VCC = ±15V,RL = 600Ω,
VO = 3VRMS
-114 dB
0.0002 %
VCC = ±15V,RL = 2kΩ,
VO = 3VRMS
-114 dB
0.0002 %
VCC = ±5V,RL = 600Ω,
VO = 1VRMS
-106 dB
0.0005 %
VCC = ±5V,RL = 2kΩ,
VO = 1VRMS
-106 dB
0.0005 %
IMD 互调失真 增益 = 10,
SMPTE/DIN 双音,
4:1(60Hz 和 7kHz)
VCC = ±15V,
VO = 3VRMS,RL = 600Ω
-109 dB
0.00036 %
VCC = ±15V,
VO = 3VRMS,RL = 2kΩ
-109 dB
0.00036 %
VCC = ±5V,
VO = 1VRMS,RL = 600Ω
-105 dB
0.00056 %
VCC = ±5V,
VO = 1VRMS,RL = 2kΩ
-105 dB
0.00056 %
噪声和失真性能
THD 总谐波失真 VO(pp) = 2V,f = 1MHz,
增益 = 10,VCC = ±15V
-78 dBc
RL = 1kΩ -86
VO(pp) = 2V,f = 1MHz,
增益 = 10,VCC = ±5V
-77
RL = 1kΩ -85
Vn 输入电压噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 0.95 nV/√Hz
In 输入电流噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f > 10kHz 2.3 pA/√Hz
XT 通道间串扰(仅限 OPA2892) VCC = ±5V 或 ±15V,f = 1MHz -54 dBc
直流性能
开环增益 VCC = ±15V,VO = ±10V,
RL = 1kΩ
TA = 25°C 93 100 dB
TA = 全范围 92 dB
VCC = ±5V,VO = ±2.5V,
RL = 1kΩ
TA = 25°C 92 98 dB
TA = 全范围 91 dB
VOS 输入失调电压 VCC = ±5V 或 ±15V,TA = 25°C 0.2 1 mV
失调电压温漂 VCC = ±5V 或 ±15V,TA = 全范围 1 µV/°C
IIB 输入偏置电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 9 20 µA
TA = 全范围 33 µA
IOS 输入失调电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 30 250 nA
TA = 全范围 400 nA
输入失调电流漂移 VCC = ±5V 或 ±15V,TA = 全范围 0.2 nA/°C
输入特性
VICR 共模输入电压 VCC = ±15V ±13.8 ±14.3 V
VCC = ±5V ±3.8 ±4.3
CMRR 共模抑制比 VCC = ±15V,VICR = ±12V TA = 25°C 85 104 dB
TA = 全范围 80
VCC = ±5V,VICR = ±2.5V TA = 25°C 90 106
TA = 全范围 85
输入阻抗 共模 10 || 1.2 MΩ || pF
差分模式 6 ||1.8 kΩ || pF
输出特性
VO 输出电压摆幅 VCC = ±15V,RL = 250Ω ±12 ±12.9 V
VCC = ±5V,RL = 150Ω ±3 ±3.5
VCC = ±15V,RL = 1kΩ ±13 ±13.6
VCC = ±5V,RL = 1kΩ ±3.4 ±3.8
IO 输出电流 RL = 10Ω VCC = ±15V 160 200 mA
VCC = ±5V 120 160
RO 输出电阻(3) 开环 8 Ω
电源
ICC 电源电流(每个放大器) VCC = ±15V TA = 25°C 7.5 10 mA
TA = 全范围 11
VCC = ±5V TA = 25°C 9
TA = 全范围 6.5 10
PSRR 电源抑制比 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 90 105 dB
TA = 全范围 85
全功率带宽 = 压摆率 / [π VO(P-P)]。
转换率是在 25% 至 75% 的输出电平范围内测量的。
当输出负载过大或短路时,使结温低于绝对最大额定值;另请参阅节 5.1。