ZHCSSB4B June 2023 – July 2024 TMUX2889
PRODUCTION DATA
TMUX2889 具备针对所有逻辑控制输入和电源 (VDD) 的 1.8V 逻辑兼容控制。1.8V 逻辑电平输入允许 TMUX2889 连接具有较低逻辑电平 I/O 轨的处理器,并且无需外部电压转换器,从而节省了空间和物料清单 (BOM) 成本。有关 1.8V 逻辑实现的更多信息,请参阅使用 1.8V 逻辑多路复用器和开关简化设计。