ZHCSSA5A June   2023  – April 2024 SN75ALS174

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 功耗等级表
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
    4. 7.4 器件功能模式
  9.   应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.2.2 桩线长度
        3. 8.2.2.3 总线负载
    3. 8.3 电源相关建议
  10. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  11. 9 修订历史记录
  12. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)
参数测试条件最小值典型值(1)最大值单位
VIK输入钳位电压II = -18mA–1.5V
VO输出电压IO = 006V
|VOD1|差分输出电压IO = 01.56V
|VOD2|差分输出电压RL = 100Ω请参阅注释图 6-11/2VOD1 或 2(2)V
RL = 54Ω1.52.55V
|VOD3|差分输出电压请参阅 (5)1.55V
Δ|VOD|差分输出电压幅度的变化(3)RL = 54Ω 或 100Ω请参阅图 6-1±0.2V
VOC共模输出电压(4)RL = 54Ω 或 100Ω请参阅 图 6-13V
–1V
Δ|VOC|共模输出电压幅度的变化(3)RL = 54Ω 或 100Ω请参阅图 6-1±0.2V
IO断电时的输出电流VCC = 0,VO = –7V 至 12V±100µA
IOZ高阻抗状态输出电流VO = –7V 至 12V±100µA
IIH高电平输入电流VI = 2.7 V20µA
IIL低电平输入电流VI = 0.4 V-100µA
IOS短路输出电流VO = –7V 至 12V±250mA
ICC电源电流(所有驱动器)空载输出已启用3655mA
输出已禁用1630mA
所有典型值均在 VCC=5V、TA = 25°C 下测得。
100Ω 负载下的最小 VOD2 为 1/2 VOD1 或 2V,以较大者为准。
Δ|VOD| 和 Δ|VOC| 分别是 VOD 和 VOC 的幅度变化(当输入从高电平变为低电平时发生)。
根据 ANSI 标准 EIA/TIA-422-B,VOC 是两个输出电压相对于地的平均值,称为输出失调电压 VOS。
请参阅 EIA 标准 RS-485 图 3-5“测试端接测量 2”。