ZHCSS92C September 2024 – December 2025 DLPC8445 , DLPC8455
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tR | 差分输出上升时间(10% 至 90%) | 400 | ps | |||
| tF | 差分输出下降时间(10% 至 90%) | 400 | ps | |||
| tswitch | DMD HS 时钟开关速率 | 0 | 1200 | 1440 | Mbps | |
| fclock | DMD HS 时钟频率 | 0 | 600 | 720 | MHz | |
| DCout | DMD HS 时钟输出占空比 | 45 | 50% | 55 | % | |