ZHCSS28B January   2025  – June 2026 TMCS1123-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  功率等级
    6. 6.6  绝缘规格
    7. 6.7  安全相关认证
    8. 6.8  安全限值
    9. 6.9  电气特性
    10. 6.10 典型特性
      1. 6.10.1 绝缘特性曲线
  8. 7 参数测量信息
    1. 7.1 精度参数
      1. 7.1.1 灵敏度误差
      2. 7.1.2 偏移量误差和偏移量误差漂移
      3. 7.1.3 非线性误差
      4. 7.1.4 电源抑制比
      5. 7.1.5 共模抑制比
      6. 7.1.6 外部磁场误差
    2. 7.2 瞬态响应参数
      1. 7.2.1 CMTI,共模瞬态抗扰度
    3. 7.3 安全工作区
      1. 7.3.1 持续直流或正弦交流电流
      2. 7.3.2 重复脉冲电流 SOA
      3. 7.3.3 单粒子电流能力
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 电流输入
      2. 8.3.2 输入隔离
      3. 8.3.3 环境磁场抑制
      4. 8.3.4 高精度信号链
        1. 8.3.4.1 温度稳定性
        2. 8.3.4.2 寿命和环境稳定性
      5. 8.3.5 内部基准电压
      6. 8.3.6 电流检测可测量范围
      7. 8.3.7 过流检测
        1. 8.3.7.1 设置用户可配置过流阈值
          1. 8.3.7.1.1 使用电源电压设置过流阈值
          2. 8.3.7.1.2 使用内部基准电压设置过流阈值
          3. 8.3.7.1.3 设置过流阈值示例
        2. 8.3.7.2 过流输出响应
      8. 8.3.8 传感器诊断
        1. 8.3.8.1 热警报
        2. 8.3.8.2 传感器警报
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 断电行为
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 总误差计算示例
        1. 9.1.1.1 室温误差计算
        2. 9.1.1.2 整个温度范围内的误差计算
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 器件命名规则
    2. 10.2 器件支持
      1. 10.2.1 开发支持
    3. 10.3 文档支持
      1. 10.3.1 相关文档
    4. 10.4 接收文档更新通知
    5. 10.5 支持资源
    6. 10.6 商标
    7. 10.7 静电放电警告
    8. 10.8 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

电源相关建议

TMCS1123-Q1 仅在低压隔离侧需要一个电源 (VS),该电源独立于隔离式电流输入来为模拟电路供电。VS 决定了模拟输出 VOUT 的满量程输出范围,可提供在 3V 到 5.5V 之间的任何电压。为了滤除电源路径中的噪声,应在 VS 和 GND 引脚之间放置一个容值为 0.1µF 的低 ESR 去耦电容器,其位置应尽可能靠近器件的电源和接地引脚。可以添加更多去耦电容以补偿噪声或高阻抗电源。用在噪声非常大的环境中时,可以在靠近电源引脚的位置添加铁氧体磁珠,如 图 9-4 所示,以达到目标并抑制耦合到系统电源的高频噪声。

TMCS1123-Q1 电源噪声滤波图 9-4 电源噪声滤波

TMCS1123-Q1 电源 VS 可以独立于流过输入的电流进行定序。然而,在 VS 达到建议的工作电压与模拟输出验证之间存在加电延迟。在此开通时间内,当输出从高阻抗复位状态转换至主动驱动状态时,输出电压 VOUT 可以在 GND 和 VS 之间转换。如果必须避免这种行为,则在施加输入电流之前为 VS 提供超过开通时间的稳定电源电压。

由于寄生电容(如 图 7-3 所示)的影响,引线框上的快速电压沿可以将高频电压内容耦合到器件上的低压引脚。TMCS112x 器件中的电源电压和 VOC 阈值都可能出现这种振铃,并可能导致 OC 引脚的临时错误逻辑状态。因此,应在 VS 和 VOC 上放置额外的 10µF 电容器,以便在具有快速共模电压沿的嘈杂环境中实现出色的比较器性能。这些额外的电容器有助于验证电源电压是否稳定,同时稳定比较器的阈值。

TMCS1123-Q1 TMCS11xx 过流阈值稳定性图 9-5 TMCS11xx 过流阈值稳定性

使用额外的 10µF 电容器时,请使用具有出色驱动强度的 VOC 电源。为多个具有相同外部 VOC 电压的 TMCS112x 器件供电时,请为每个 TMCS112x 使用外部基准(如 图 9-6 所示)或电源电压。

TMCS1123-Q1 TMCS112x 过流阈值稳定性图 9-6 TMCS112x 过流阈值稳定性

对于这两条建议,考虑到内部过流输入阻抗为 120kΩ,R2 需要小于 10kΩ,以确认阈值误差 ≤10%。用于驱动 10µF 的 TMCS112x VREF 引脚的隔离电阻 (R1) 必须大于 500Ω 才能提供基准稳定性。