ZHCSS06 November 2024 TPSM84338
PRODUCTION DATA
任何直流/直流转换器的 PCB 布局对于实现设计的出色性能而言都至关重要。PCB 布局不良可能会破坏良好原理图设计的运行效果。即使转换器正确调节,PCB 布局不良也意味着稳健的设计无法大规模生产。此外,转换器的 EMI 性能在很大程度上取决于 PCB 布局。在降压转换器中,关键的 PCB 功能是由输入电容器和电源地形成的环路,如图 7-17 所示。该环路承载大瞬态电流,在布线电感的作用下可能产生大瞬态电压。这些不必要的瞬态电压会破坏转换器的正常运行。因此,该环路中的布线必须宽且短,并且环路面积必须尽可能小以降低寄生电感。
TI 建议使用一个顶层和底层镀铜厚度为 2oz、中间层镀铜厚度为 1oz 的 4 层电路板,适当的布局可提供低电流传导阻抗、适当的屏蔽和较低的热阻。图 7-18 和图 7-19 展示了 TPSM84338 关键组件的建议布局。
图 7-17 具有快速边沿的电流环路