ZHCSS01O October 1995 – July 2025 SN54AHCT374 , SN74AHCT374
PRODUCTION DATA
| SN54AHCT374 | SN74AHCT374 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 2 | 2 | V | ||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.8 | 0.8 | V | ||
| VI | 输入电压 | 0 | 5.5 | 0 | 5.5 | V | |
| VO | 输出电压 | 高电平或低电平状态 | 0 | VCC | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 2V | -8 | -8 | mA | ||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 2V | 8 | 8 | mA | ||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 2.3V 至 2.7V | 20 | 20 | ns/V | ||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |