ZHCSRZ5A April 2023 – August 2024 TLV9161-Q1 , TLV9162-Q1 , TLV9164-Q1
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C 时,VS = ±8V,VCM = VS/2,RLOAD = 10kΩ(除非另有说明)

| TA = 25°C 时 74 个放大器的分配 |

| VCM = V– | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| TA = 25°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
| TA = 125°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
| TA = -40°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
| VCM = V– | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| 空载 |
图 5-15 压摆率与输入阶跃电压间的关系
| VS = 16V |

| VS = 5V |

| VS = 16V,VCM = V– |

| VS = 2.7V,VCM = V– |
图 5-25 0.1Hz 至 10Hz 噪声| VCM = V– |
图 5-29 开环电压增益与温度间的关系 (dB)
| 20mVpp 输出阶跃,G = –1 |

| G = +1 |

| CL = 20pF,G = -1,20mVpp 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = -1,5Vpp 阶跃响应 |
图 5-39 通道隔离与频率间的关系
| 74 个放大器的分配 |

| VCM = V+ | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |

| TA = 25°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
| TA = 125°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |
| TA = -40°C | ||
| 来自 74 个放大器的数据 |


| 空载 |

| VS = 16V |

| VS = 5V |
图 5-20 CMRR 和 PSRR 与频率间的关系
| VS = 5V,VCM = V– |
图 5-26 输入电压噪声频谱密度与频率间的关系
| VCM = V– |
图 5-30 开环输出阻抗与频率间的关系
| 20mVpp 输出阶跃,G = +1 |

| CL = 20pF,G = 1,20mVpp 阶跃响应 |

| CL = 20pF,G = 1,5Vpp 阶跃响应 |
图 5-40 EMIRR(电磁干扰抑制比)与频率间的关系