ZHCSRY7A December   2023  – April 2024 TXV0106

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  开关特性,VCCA = 1.2V ± 0.06V
    7. 5.7  开关特性,VCCA = 1.8V ± 0.15V
    8. 5.8  开关特性,VCCA = 2.5V ± 0.2V
    9. 5.9  开关特性,VCCA = 3.3V ± 0.3V
    10. 5.10 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 负载电路和电压波形
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 平衡型高驱动 CMOS 推挽式输出
      2. 7.3.2 局部断电 (Ioff)
      3. 7.3.3 VCC 隔离和 VCC 断开 (Ioff-float)
      4. 7.3.4 过压容限输入
      5. 7.3.5 负钳位二极管
      6. 7.3.6 完全可配置的双轨设计
      7. 7.3.7 支持高速转换
      8. 7.3.8 集成阻尼电阻器和阻抗匹配
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 系统示例
      1. 8.3.1 借助 TXV0106 解决电源时序难题
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 可配置设计允许各个端口在 1.2V 至 3.6V 的电源电压范围内运行

  • 在 1.65V 至 3.6V 范围内,支持高达 500Mbps 的速率
  • 符合 RGMII 2.0 时序规格:
    • 上升和下降时间 < 750ps
    • 占空比失真 < ±5%
    • 通道到通道偏斜 < ±400ps
    • 高达 250Mbps/通道
  • 集成 10Ω 阻尼输出电阻器,可更大限度地减少信号反射
  • 高驱动强度(在 3.6V 时高达 12mA)
  • 完全可配置的对称双轨设计
  • 出色信号完整性性能,1.8V 至 3.3V 时峰峰值抖动为 390ps
  • 具有 VCC 隔离和 VCC 断开功能
  • Ioff 支持局部省电模式运行
  • 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求:
    • 2000V 人体放电模型
    • 1000V 充电器件模型
  • 低功耗:
    • 最大值 10µA (25°C)
    • 最大值 20µA(–40°C 至 125°C)
  • 工作温度范围为 –40°C 至 +125°C