ZHCSRY6B August 2023 – April 2024 TXV0106-Q1
PRODUCTION DATA
TXV0106-Q1 具有 10Ω 集成阻尼电阻器,有助于更大限度地减少上升沿和下降沿的信号反射。如果需要与 50Ω dBm 负载进行阻抗匹配,则需要串联电阻。由于器件的输出阻抗会随输出电压 (VCCB) 的变化而变化,表 8-1 提供了阻抗匹配 50Ω 负载所需的建议电阻器值。
输出电压 (VCCB) | 1.2V | 1.8V | 2.5V | 3.3V |
|---|---|---|---|---|
串联电阻 | 53Ω | 25Ω | 30Ω | 32Ω |