ZHCSRY4A April 2023 – June 2025 SN74AHCT245-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT245 是一款低驱动 CMOS 器件,可用于需要考虑输出振铃的多种总线接口类型应用。低驱动和慢速边沿速率将更大限度地减少输出上的过冲和下冲。输入开关电平已降低,以适应 0.8V VIL 和 2V VIH 的 TTL 输入。该特性使得该器件非常适合从 3.3V 转换到 5V。下图展示了这种类型的转换。