ZHCSRU0B January   2025  – June 2025 TPS7B4260-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息 
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 跟踪器输出电压 (VOUT)
        1. 6.3.1.1 输出电压等于参考电压
        2. 6.3.1.2 输出电压小于参考电压
        3. 6.3.1.3 输出电压大于参考电压
      2. 6.3.2 反向电流保护
      3. 6.3.3 欠压锁定
      4. 6.3.4 热保护
      5. 6.3.5 电流限值
      6. 6.3.6 输出对电池短路
      7. 6.3.7 具有使能电路的跟踪稳压器
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 在 VIN < 3.3V 的情况下运行
      4. 6.4.4 通过 ADJ/EN 控制禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 压降电压
      2. 7.1.2 反向电流
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 输入和输出电容器选择
        2. 7.2.2.2 反馈电阻器选型
        3. 7.2.2.3 前馈电容器
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 封装
        2. 7.4.1.2 对于改进 PSRR 和噪声性能的电路板布局布线建议
        3. 7.4.1.3 功率耗散和热效应注意事项
        4. 7.4.1.4 热性能与铜面积
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

电气特性

规定条件如下(除非另有说明):TJ = –40°C 至 +150°C,VIN = 13.5V,VOUT = VFB,IOUT = 100µA,COUT = 1µF,CIN = 1µF以及 VADJ/EN = 5V,;典型值条件为 TJ = 25°C
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IQ 静态电流 VIN = 6.2V 至 40V,IOUT = 100µA,TJ = 25ºC 60 72 µA
VIN = 6.2V 至 40V,IOUT = 100µA,–40ºC < TJ < 85ºC 77
VIN = 6.2V 至 40V,IOUT = 100µA 83
IGND 接地电流 VIN = 6.2V 至 40V,VADJ/EN = 5V,IOUT = 300mA 2.45 mA
ISHUTDOWN 关断电源电流  VADJ/EN = 0V  3.8 µA
IADJ/EN ADJ/EN 引脚电流 IOUT = 100µA 1.2 µA
VUVLO (RISING) 上升输入电源 UVLO VIN 上升,IOUT = 5mA 2.6 2.7 2.85 V
VUVLO (FALLING) 下降输入电源 UVLO VIN 下降,IOUT = 5mA 2.3 2.4 2.5 V
VUVLO (HYST) VUVLO(IN) 迟滞 300 mV
VIL 使能逻辑输入低电平 0.8 V
VIH 使能逻辑输入高电平 1.8 V
ΔVOUT 输出电压跟踪准确度  VIN = VOUT + 1.2V 至 40V,IOUT = 100µA 至 300mA (1) -6 6 mV
ΔVOUT (ΔVIN) 线性调整率 VIN = VOUT + 1.2V 至 40V,IOUT = 100µA -0.4 0.4 mV
ΔVOUT (ΔIOUT) 负载调节率 VIN = VOUT + 1.2V,IOUT = 100µA 至 300mA (1) 0.6 mV
VDO 压降电压  IOUT = 200mA,VADJ/EN ≥ 3.3V,VIN = VADJ/EN 330 665 mV
ICL 输出电流限制 VIN = VOUT + 1.2V,VOUT 短接至 90% x VADJ/EN 320 460 530 mA
PSRR 电源纹波抑制 VRIPPLE = 1VPP,频率 = 100Hz,IOUT ≥ 5mA 80 dB
Vn 输出噪声电压 VOUT = 3.3V,IOUT = 1mA,BW = 10Hz 至 100KHz,将 5µVRMS 参考用于此测量 150 µVRMS
IREV VIN 下的反向电流 VIN = 0V,VOUT = 32V -0.6 0.6 µA
IREV-N1 VIN 为负时的反向电流 VIN = -20V,VOUT = 20V -1.2 1.2 µA
IFB 反馈引脚电流 0.1 0.25 µA
TSD(SHUTDOWN) 结关断温度 175 °C
TSD(HYST) 热关断迟滞 15 °C
由于功率耗散可能很大,因此该规格是使用低占空比脉冲测试测得的。有关在将结温保持在 150℃ 以下时器件耗散多少功率的更多信息,请参阅热性能信息表。