ZHCSRR8C October 2023 – April 2025 OPA2323 , OPA323 , OPA4323
PRODMIX
OPAx323 系列运算放大器包括单通道/双通道/四通道(OPA323、OPA2323、OPA4323)、超低电压(1.7V 至 5.5V),高带宽(20MHz)放大器。此系列放大器具有零交叉输入级和轨到轨输出级,可用于工业和汽车市场中的各种应用。输入共模电压范围包括超出电源轨的信号摆幅,并支持将 OPAx323 系列用于许多种单电源或双电源配置。轨到轨输出摆幅大大增加了动态范围,特别是在低电源应用中,此类应用具有 AB 类输出级能够驱动更小的阻性负载。
与互补输入级放大器相比,OPAx323 系列零交叉输入级放大器可为具有轨至轨摆幅的输入信号实现高线性,这些信号在 ADC 驱动器应用中是典型的。在 0.5MSPS 至 5MSPS 之间的 ADC 采样速度下,20MHz 增益带宽有助于提供快速稳定响应,具体取决于所需的稳定性能。OPAx323 可轻松支持高增益电压传感应用(如惠特森电桥)中的精密性能,因为该器件的最大失调电压为 1.25mV,最大漂移为 1.8μV/°C。这种独特的高精度和高增益带宽组合使其可用于多种应用,例如电机旋转编码器、麦克风音频前置放大器和超声波传感器。
对于 20MHz 增益带宽,OPAx323 系列仅在每个通道消耗1.6mA 电源电流,因此能够以非常低的功耗提供良好的交流性能。这些器件实现了 33V/μs 的高压摆率,可在电机电流检测应用中快速检测故障。零交叉输入级可在低侧和高侧检测应用中提供相同的交流和直流性能,因此 OPAx323 成为各种终端设备(例如太阳能串式逆变器,电力输送,电网和电动汽车基础设施)中用于电流检测的理想选择。精密跨阻和电压增益应用具有低输入偏置电流(典型值为 0.5pA,最大值为 20pA),良好 PSRR(最大值为 20μV/V),CMRR(最小值为 100dB)和 AOL(最小值 114dB)。该器件具有空载时的典型相位裕度 60°,可驱动高达 75pF 的电容,相位裕度为 35°。
OPAx323 具有内部电流限制,可在以高输出电流运行时实现更高的稳健性,同时在音频应用中驱动更小的输出阻抗,例如 68Ω、128Ω 和 256Ω 负载。OPAx323 的摆幅非常接近电源轨,并且在 5.5V 电源电压下的短路电流最小为 80mA。OPAx323S 器件提供关断功能,可进一步降低功耗,并有助于在空闲时禁用放大器。这些运算放大器集成了射频抗扰 (RFI) 和电磁干扰 (EMI) 抑制滤波器,具有单位增益稳定性,并且在输入过驱条件下不会出现相位反转。