ZHCSRR1A December 2024 – October 2025 AMC0386
PRODUCTION DATA
AMC0386 输入端的电阻分压器将施加到 HVIN 引脚的电压降低至 ±1V 线性满标量程电平。此信号在 SNSP 引脚上提供,该引脚也是模拟信号链的输入端。
SNSP 引脚的高阻抗输入缓冲器为二阶开关电容器前馈 ΔΣ 调制器供电。调制器将模拟信号转换为通过隔离栅传输的比特流,如隔离通道信号传输 部分所述。
为了减少失调电压和温漂,输入缓冲器会以设置为 fCLKIN/16 的斩波频率进行斩波稳定。图 7-1 展示了由 10MHz 调制器时钟的斩波频率生成的 625kHz 杂散。