ZHCSRN5D January 2023 – November 2025 TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1
PRODMIX
TMS320F280015x (F280015x) 是经过成本优化的 C2000 实时微控制器系列的可扩展、超低延迟器件,旨在提高电力电子产品的效率。
这些应用包括:
TMS320F280015x 采用 32 位锁步双 C28x CPU,使得该器件无需过多的软件开销即可成为 ASIL B 级功能安全器件。实时控制子系统基于 TI 的 32 位 C28x DSP 内核,可针对从片上闪存或 SRAM 运行的浮点或定点代码提供 120MHz 的信号处理性能。三角函数加速器 (TMU) 和 VCRC(循环冗余校验)扩展指令集进一步增强了 C28x CPU 的性能,从而加快了实时控制系统关键常用算法的速度。
F280015x 支持高达 256KB (128KW) 的闪存。高达 36KB (18KW) 的片上 SRAM 也可用于补充闪存。
高性能模拟模块集成在 F280015x 实时微控制器 (MCU) 上,并与处理单元和 PWM 单元紧密耦合,以提供更好的实时信号链性能。14 个 PWM 通道可控制从三相逆变器到功率因数校正的各种功率级,以及其他先进的多级电源拓扑。
各种业界通用通信端口(如 PMBUS、SPI、SCI、LIN、I2C、CAN 和 CAN FD)不仅支持连接,还提供了多个引脚复用选项,可实现出色的信号布局。
是否想详细了解 C2000™ MCU 适用于实时控制系统的特性?查看使用 C2000™ 实时微控制器的基本开发指南,并访问 C2000 实时微控制器页面。
C2000™ 实时控制微控制器 (MCU) 入门指南 涵盖了 C2000 器件开发中从硬件到支持资源的所有方面。除了主要的参考文档外,每个部分还提供了相关链接和资源,帮助用户进一步了解相关信息。
准备开始了吗?查看 TMDSCNCD2800157 评估板并下载 C2000Ware。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|---|
| TMS320F2800157-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| TMS320F2800157 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| TMS320F2800156-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| TMS320F2800155-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| TMS320F2800155 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| TMS320F2800154-Q1 | PN(LQFP,80) | 14mm × 14mm | 12mm × 12mm |
| PM(LQFP,64) | 12mm × 12mm | 10mm × 10mm | |
| PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm | |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| TMS320F2800153-Q1 | PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm | |
| TMS320F2800152-Q1 | PHP(HTQFP,48) | 9mm × 9mm | 7mm × 7mm |
| RHB(VQFN,32) | 5mm × 5mm | 5mm × 5mm |
| 器件型号(1) | 代码(2) | 封装选项 | AEC-Q100 | 频率 (MHz) |
CMPSS (12 位 DAC) |
HRPWM 通道 |
闪存 大小 |
自然通风 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMS320F2800157 | S | 80PN 64PM 48PHP |
– | 120 | 1 | 4 | 256KB | -40°C 至 125°C |
| TMS320F2800155 | 128KB | |||||||
| TMS320F2800157-Q1 | Q | 80PN 64PM 48PHP 32RHB |
1 级 | 120 | 1 | 4 | 256KB | |
| TMS320F2800155-Q1 | 128KB | |||||||
| TMS320F2800156-Q1 | 100 | – | – | 256KB | ||||
| TMS320F2800154-Q1 | 128KB | |||||||
| TMS320F2800153-Q1 | 48PHP 32RHB |
120 | 1 | 4 | 64KB | |||
| TMS320F2800152-Q1 | 100 | – | – | 64KB | ||||
| TMS320F2800157-Q1(3) | E | 48PHP | 0 级 | 120 | 1 | 4 | 256KB | -40°C 至 150°C |
| TMS320F2800156-Q1(3) | 100 | – | – | 256KB |