ZHCSRM1I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN74AC14
PRODMIX
| SN54AC14 | SN74AC14 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 2 | 6 | 2 | 6 | V | |
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 3V | -12 | -12 | mA | ||
| VCC = 4.5V | -24 | -24 | |||||
| VCC = 5.5V | -24 | -24 | |||||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 3V | 12 | 12 | mA | ||
| VCC = 4.5V | 24 | 24 | |||||
| VCC = 5.5V | 24 | 24 | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |