ZHCSRL0A October   2024  – July 2025 AMC0230R-Q1 , AMC0330R-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息(D 封装)
    5. 6.5  热性能信息(DWV 封装)
    6. 6.6  额定功率
    7. 6.7  绝缘规格(基本隔离)
    8. 6.8  绝缘规格(增强型隔离)
    9. 6.9  安全相关认证(基本隔离)
    10. 6.10 安全相关认证(增强型隔离)
    11. 6.11 安全限值(D 封装)
    12. 6.12 安全限值(DWV 封装)
    13. 6.13 电气特性
    14. 6.14 开关特性
    15. 6.15 时序图
    16. 6.16 绝缘特性曲线
    17. 6.17 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 模拟输入
      2. 7.3.2 隔离通道信号传输
      3. 7.3.3 模拟输出
      4. 7.3.4 基准输入
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 输入滤波器设计
        2. 8.2.2.2 连接 REFIN 引脚
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 最佳设计实践
    4. 8.4 电源相关建议
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝缘规格(基本隔离)

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 值 单位
通用
CLR 外部间隙(1) 引脚间的最短空间距离 ≥ 4 mm
CPG 外部爬电距离(1) 引脚间的最短封装表面距离 ≥ 4 mm
DTI 绝缘穿透距离 绝缘层的最小内部缝隙(内部间隙) ≥ 15.4 µm
CTI 相对漏电起痕指数 DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 ≥ 600 V
材料组 符合 IEC 60664-1 I
过压类别
(符合 IEC 60664-1)
额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV
额定市电电压 ≤ 600VRMS I-III
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 在交流电压下 1130 VPK
VIOWM 最大额定隔离
工作电压
在交流电压下(正弦波) 800 VRMS
在直流电压下 1130 VDC
VIOTM 最大瞬态
隔离电压
VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试),
VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试)
4250 VPK
VIMP 最大脉冲电压(3) 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 5000 VPK
VIOSM 最大浪涌
隔离电压(4)
在油中进行测试(鉴定测试),
符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形
10000 VPK
qpd 视在电荷(5) 方法 a,输入/输出安全测试子组 2 和 3 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 pC
方法 a,环境测试子组 1 后,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 60s,Vpd(m) = 1.3 × VIORM,tm = 10s
≤ 5
方法 b1,预处理(类型测试)和常规测试,
Vpd(ini) = VIOTM,tini = 1s,Vpd(m) = 1.5 × VIORM,tm = 1s
≤ 5
方法 b2,常规测试(100% 生产)(7),
Vpd(ini) = VIOTM = Vpd(m),tini = tm = 1s
≤ 5
CIO 势垒电容,
输入至输出(6)
VIO = 0.5VPP (1MHz) ≅1.5 pF
RIO 绝缘电阻,
输入至输出(6)
VIO = 500V (TA = 25°C) > 1012 Ω
VIO = 500V (100°C ≤ TA ≤ 125°C) > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109
污染等级 2
气候类别 55/125/21
UL1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试)
3000 VRMS
根据应用特定的设备隔离标准应用爬电距离和电气间隙要求。保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板 (PCB) 上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在某些情况下,PCB 上的爬电距离和电气间隙相等。在 PCB 上插入坡口、肋或两者等技术可帮助提高这些规格。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离栅每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。
生产中使用方法 b1 或 b2。