ZHCSRK7A December 2025 – June 2026 AMC0200R , AMC0300R
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDD1 | 高侧电源 | VDD1 至 GND1 | 3 | 5.0 | 5.5 | V |
| VDD2 | 低侧电源 | VDD2 至 GND2 | 3 | 3.3 | 5.5 | V |
| 模拟输入 | ||||||
| VClipping | 削波输出前的标称差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | -320 | 320 | mV | |
| VFSR | 额定线性差分输入电压 | VIN = VINP – VINN | -250 | 250 | mV | |
| VCM | 工作共模输入电压 | (VINP + VINN)/2 至 GND1 | -0.16 | 1 | V | |
| CIN, EXT | 连接到输入端的最小外部电容 | 从 INP 到 INN | 10 | nF | ||
| 参考输入 | ||||||
| VREFIN | 基准输入电压 | REFIN 至 GND2 | 2.7 | VDD2 | V | |
| 模拟输出 | ||||||
| CLOAD | 容性负载 | OUT 至 GND2 | 500 | pF | ||
| RLOAD | 电阻负载 | OUT 至 GND2 | 10 | 1 | kΩ | |
| 温度范围 | ||||||
| TA | 额定环境温度 | -40 | 125 | °C | ||