ZHCSRK5A September 2025 – June 2026 AMC0200D , AMC0300D
PRODMIX
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 102.8°C/W,VDDx = 5.5V, TJ = 150°C,TA = 25°C |
220 | mA | ||
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 102.8°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1210 | mW | ||
| TS | 最高安全温度 | 150 | °C | |||