10 修订历史记录
All Revision History Changes Intro HTMLAugust 23, 2025 to October 17, 2025 (from RevisionA (August 2025)to RevisionB (October 2025))
- 将 AMC0211D 器件状态从产品预发布 更改为量产数据
Go
All Revision History Changes Intro HTMLDecember 12, 2024 to August 22, 2025 (from Revision* (December 2024)to RevisionA (August 2025))
- 将最高环境温度从 105°C 更改为 125°C。Go
- RINP(最小值)从 0.1GΩ 更改为 0.05GΩ,并将其(典型值)从 1GΩ 更改为 2.4GΩGo
- 将 CMTI(最小值)从 50V/ns 更改为 150V/nsGo
- VCMout(最大值)从 1.49V 更改为 1.50V。Go
- 将 VFAILSAFE(典型值)从 –2.6V 更改为 –2.57V,(最大值)从 –2.5V 更改为 –2.53VGo
- VOS 限值从 ±1mV 更改为 ±0.8mVGo
- TCEG(最大值)从 ±40ppm/°C 更改为 ±50ppm/°CGo
- 非线性限值从 ±0.02% 更改为 ±0.035%Go
- 输出噪声(典型值)从 220µVRMS 更改为 200µVRMS
Go
- 典型 VDD1 DC PSSR 从 –80dB 更改为 –77dBGo
- 典型 VDD2 DC PSRR 从 –90dB 更改为 –100dBGo
- 输出带宽从 100kHz(最小值)、125kHz(典型值)更改为 120kHz(最小值)、145kHz(典型值)Go
- 为 THD 添加了(最大)值Go
- SNR(最小值)从 76dB 更改为 75dBGo
- IDD1(最大值)从 6.0mA 更改为 5.6mAGo
- IDD2(最大值)从 9.0mA 更改为 9.7mAGo
- VDD1UV(上升)(最大值)从 2.7V 更改为2.8VGo
- VDD1UV(下降)(典型值)从 2.0V 更改为 2.05V,并且(最大值)从 2.1V 更改为 2.2VGo
- VDD2UV(上升)(最小值)从 2.4V 更改为 2.3V,并且(典型值)从 2.6V 更改为 2.5VGo
- VDD2UV(下降)(典型值)从 2.0V 更改为 2.05V,并且(最大值)从 2.1V 更改为 2.2VGo
- 信号延时时间 (50% – 10%)(典型值)从 2.4µs 更改为 1.6µsGo
- 针对模拟趋稳时间 (tAS) 添加了 100µs 的规格上限Go
- 更改了 绝缘特性曲线 一节中的 热降额曲线
Go