ZHCSRH6 April 2024 TPS53840
PRODUCTION DATA
TPS53840 是一款 D-CAP+™ 模式集成式降压转换器,适用于完全符合 JEDEC PMIC5020 标准的服务器中的 DDR5 DIMM 自载电源。该转换器具有可配置的电流范围,可为 DIMM 模块上的 DRAM 芯片提供 VDD、VDDQ 和 VPP 电压。SWA 和 SWB 可配置为双相输出 (20A) 或 2 个单输出(每个 10A)、而 SWC 是能够提供 11.5A 电流的单相轨。该转换器还采用内部补偿以方便使用并减少外部元件。
该转换器提供全套(包括输入电压、输出电压、输出电流和输出功率)遥测功能。保护特性包括输入和输出过压、输入和输出欠压、降压过流限制和裸片过热。
TPS53840 的电流能力远高于 JEDEC PMIC5000 标准,并具有可配置的自动上电或 VR_EN 引脚,适用于 CXL 存储器模块应用。
TPS53840 采用耐热增强型 35 引脚 QFN 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 本体尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| TPS53840 | RWZ | 5.00mm x 5.00mm |