ZHCSRB7B December   2022  – September 2025 BQ27427

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电源电流
    6. 5.6  数字输入和输出直流特性
    7. 5.7  LDO 稳压器、唤醒和自动关断直流特性
    8. 5.8  LDO 稳压器、唤醒和自动关断交流特性
    9. 5.9  ADC(温度和电池测量)特性
    10. 5.10 集成 ADC(库仑计)特性
    11. 5.11 集成检测电阻特性,–40°C 至 85°C
    12. 5.12 I2C 兼容接口通信时序特性
    13. 5.13 关断和唤醒时序
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 通信
        1. 6.3.1.1 I2C 接口
        2. 6.3.1.2 I2C 超时
        3. 6.3.1.3 I2C 命令等待时间
        4. 6.3.1.4 I2C 时钟延展
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
        1. 7.2.2.1 BAT 电压检测输入
        2. 7.2.2.2 集成了 LDO 电容器
      3. 7.2.3 外部热敏电阻支持
      4. 7.2.4 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
      1. 7.3.1 电源去耦
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 第三方产品免责声明
      2. 8.1.2 相关文档
    2. 8.2 商标
    3. 8.3 静电放电警告
    4. 8.4 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

BQ27427 顶视图和底视图图 4-1 顶视图和底视图
表 4-1 引脚功能
引脚 类型(1) 说明
名称 编号
BAT C3 PI、AI LDO 稳压器输入和电池电压测量输入。开尔文检测连接到电池正极端子 (PACKP)。在 BAT 和 VSS 之间连接一个电容器 (1µF)。将电容器放置在靠近测量仪表的位置。
区间 B1 DI 电池插入检测输入。如果 OpConfig[BI_PU_EN] = 1(默认值),则会检测到引脚上的逻辑低电平作为电池插入。对于可拆卸电池包,BIN 引脚可通过电池包上的下拉电阻器(通常为 10kΩ 热敏电阻)连接到 VSS;系统板应使用 1.8MΩ 上拉电阻连接到 VDD,以在移除电池后验证 BIN 引脚是否为高电平。如果电池嵌入系统中,则保留 [BI_PU_EN] = 1 并从 BIN 到 VSS 使用 10kΩ 下拉电阻器。如果 [BI_PU_EN] = 0,则主机必须使用 BAT_INSERT 和 BAT_REMOVE 子命令通知电量监测计电池插入和移除。
即使未使用该引脚,也请在 BIN 和 VSS 之间放置一个 10kΩ 下拉电阻器。
注:请勿将 BIN 引脚直接短接至 VCC 或 VSS,并确认 BIN 引脚上的任何上拉电阻器仅连接到 VDD,而未连接到外部电压轨。如果将外部热敏电阻用于温度输入,请确认热敏电阻连接到该引脚和 VSS 之间。
GPOUT A1 DO 当 OpConfig[BATLOWEN] 位置位时,该开漏输出可配置为指示 BAT_LOW。默认情况下,[BATLOWEN] 会被清除,且该引脚通过对特定事件(如充电状态变化)进行脉冲来执行中断功能 (SOC_INT)。这些功能的信号极性由 [GPIOPOL] 配置位控制。即使未使用该引脚也不应保持悬空;因此,建议使用 10kΩ 上拉电阻器。如果器件处于 SHUTDOWN 模式,切换 GPOUT 将使电量监测计退出 SHUTDOWN 模式。
将 GPOUT 连接到主机 MCU 的 GPIO,以便在发生任何意外关断条件时可命令电量监测计退出关断模式。
SCL A3 DIO 用于与系统通信的外设 I2C 串行总线(主设备)。开漏引脚。每个引脚需使用外部 10kΩ 上拉电阻器(典型值)。如果在正常运行期间外部上拉电阻器与这些引脚断开连接,请在每个引脚处使用连接至 VSS 的外部 1MΩ 下拉电阻器,以避免悬空输入。
SDA A2 DIO
SRX C2 AI 集成高侧检测电阻器和库仑计输入,连接在电池包和系统电源轨 VSYS 之间。
VDD B3 PO 1.8V 稳压器输出。将 2.2μF 陶瓷电容器连接到 VSS 进行去耦合。该引脚不用于为系统中的其他器件供电。
VSS B2、C1 PI 接地引脚
IO = 数字输入-输出,AI = 模拟输入,P = 电源连接