ZHCSRB0A
December 2022 – October 2023
DS560MB410
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
说明(续)
6
Device and Documentation Support
6.1
Documentation Support
6.1.1
Related Documentation
6.2
Receiving Notification of Documentation Updates
6.3
Support Resources
6.4
Trademarks
6.5
静电放电警告
6.6
术语表
7
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
1
特性
四通道多协议线性均衡器,支持高达 28GBd (PAM4) 和 32GBd (NRZ) 的接口
适用于高达 CEI-56G、以太网 (400 GbE)、光纤通道 (64GFC)、
InfiniBand™
(HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB 和铜缆应用
可选择的 CTLE 升压曲线,用于补偿 PCB 或电缆损耗
具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉
低功耗:160mW/通道(典型值)
无需散热器
无缝支持 CR/KR 链路训练、自动协商和 FEC 直通功能的 CTLE 线性均衡
在 13.28GHz 下,将远距离链路扩展至比正常的 ASIC 至 ASIC 性能高 18dB+
用于 PAM-4 眼图对称性增强的眼图扩展器
低输入至输出延迟:80ps(典型值)
低附加随机抖动
小型 6.00mm x 6.00mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可轻松实现直通布线
无需参考时钟
单个 2.5V ±5% 电源
–40°C 至 +85°C 的环境温度范围