• Menu
  • Product
  • Email
  • PDF
  • Order now
  • DS560MB410 具有交叉点的低功耗 56Gbps PAM4 4 通道线性转接驱动器

    • ZHCSRB0A December   2022  – October 2023 DS560MB410

      PRODUCTION DATA  

  • CONTENTS
  • SEARCH
  • DS560MB410 具有交叉点的低功耗 56Gbps PAM4 4 通道线性转接驱动器
  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4Revision History
  6. 5说明(续)
  7. 6Device and Documentation Support
    1. 6.1 Documentation Support
      1. 6.1.1 Related Documentation
    2. 6.2 Receiving Notification of Documentation Updates
    3. 6.3 Support Resources
    4. 6.4 Trademarks
    5. 6.5 静电放电警告
    6. 6.6 术语表
  8. 7Mechanical, Packaging, and Orderable Information
  9. 重要声明
search No matches found.
  • Full reading width
    • Full reading width
    • Comfortable reading width
    • Expanded reading width
  • Card for each section
  • Card with all content

 

Data Sheet

DS560MB410 具有交叉点的低功耗 56Gbps PAM4 4 通道线性转接驱动器

本资源的原文使用英文撰写。 为方便起见,TI 提供了译文;由于翻译过程中可能使用了自动化工具,TI 不保证译文的准确性。 为确认准确性,请务必访问 ti.com 参考最新的英文版本(控制文档)。

1 特性

  • 四通道多协议线性均衡器,支持高达 28GBd (PAM4) 和 32GBd (NRZ) 的接口
  • 适用于高达 CEI-56G、以太网 (400 GbE)、光纤通道 (64GFC)、InfiniBand™ (HDR) 和 CPRI/eCPRI PCB 和铜缆应用
  • 可选择的 CTLE 升压曲线,用于补偿 PCB 或电缆损耗
  • 具有引脚或寄存器控制的集成 2x2 交叉点,适用于多路复用器、扇出和信号交叉
  • 低功耗:160mW/通道(典型值)
  • 无需散热器
  • 无缝支持 CR/KR 链路训练、自动协商和 FEC 直通功能的 CTLE 线性均衡
  • 在 13.28GHz 下,将远距离链路扩展至比正常的 ASIC 至 ASIC 性能高 18dB+
  • 用于 PAM-4 眼图对称性增强的眼图扩展器
  • 低输入至输出延迟:80ps(典型值)
  • 低附加随机抖动
  • 小型 6.00mm x 6.00mm 小型球状引脚栅格阵列 (BGA) 封装,可轻松实现直通布线
  • 无需参考时钟
  • 单个 2.5V ±5% 电源
  • –40°C 至 +85°C 的环境温度范围

2 应用

  • 背板 (KR) 和中板 C2C 连接单元接口 (AUI) 范围扩展
  • 有源铜缆 (ACC)(SFP56、QSFP56、QSFP-DD 或 OSFP)
  • 实现故障转移冗余的多路复用器/多路信号分离器

3 说明

DS560MB410 是一款低功耗、高性能四通道线性均衡器,支持多速率、多协议接口,使用四级脉冲振幅调制 (PAM4) 时最高可达 28GBD,使用非归零码 (NRZ) 调制时最高可达 32GBD。它用于扩展背板、中板和有源铜缆 (ACC) 应用中高速串行链路的覆盖范围并提升稳定性。DS560MB410 可将两个 ASIC 之间的覆盖范围增加至比正常的 ASIC 到 ASIC 范围高 18dB 以上。

每个通道独立运行,用户可选择的 CTLE 升压曲线经过优化,可均衡 PCB 或铜缆损耗曲线。DS560MB410 均衡的线性特性保留了流经转接驱动器的输入信号特性。这种透明性使链路伙伴 ASIC 能够在链路训练期间自由协商 Tx 均衡器系数,并支持任务模式下的单个通道正向纠错 (FEC) 直通,同时更大限度地降低对延迟的影响。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
DS560MB410 ZAS (nFBGA, 101) 6mm × 6mm
(1) 如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
(2) 封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
GUID-20210901-SS0I-MQBL-BVV5-ZTV8BHFQC0NP-low.svg简化版原理图

4 Revision History

Changes from Revision * (December 2022) to Revision A (October 2023)

  • 更新了封装信息 表以包含封装引线Go
  • 添加了澄清文字:信号交叉配置仅支持 NRZ(高达 32GBd)Go

5 说明(续)

DS560MB410 在每对相邻通道之间包含一个完整的 2×2 交叉点,可支持 2 到 1 多路复用和 1 到 2 多路分解以实现故障转移冗余,还支持 1 对 2 扇出以实现诊断监控,以及支持信号交叉(仅 NRZ,高达 32GBd)以实现灵活的 PCB 布线。交叉点可通过引脚或 SMBus 寄存器接口进行控制。

DS560MB410 具有小型封装尺寸和经优化的高速信号退出,非常适合小型应用。简化的均衡控制、低功耗和超低附加抖动使其适用于背板和中板上的芯片至芯片范围扩展和信号分配。6.00mm × 6.00mm 小尺寸可轻松适应有源铜缆 (ACC) 装配应用,无需散热器。

DS560MB410 采用单个电源,可尽可能减少对外部组件的需求。这些特性降低了 PCB 布局布线复杂度以及物料清单 (BOM) 成本。DS560MB410 可通过 SMBus 或外部 EEPROM 进行配置。单个 EEPROM 最多可由 16 个器件共享。

6 Device and Documentation Support

6.1 Documentation Support

 

Texas Instruments

© Copyright 1995-2025 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.
Submit documentation feedback | IMPORTANT NOTICE | Trademarks | Privacy policy | Cookie policy | Terms of use | Terms of sale