ZHCSR92B November   2023  – August 2024 TPS92201 , TPS92201A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性
    6. 6.6 典型特性
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  自适应关断时间控制
      2. 7.3.2  节能模式
      3. 7.3.3  软启动
      4. 7.3.4  低压降运行
      5. 7.3.5  LED 电流设置
      6. 7.3.6  电压基准
      7. 7.3.7  开关电流限值
      8. 7.3.8  故障行为
      9. 7.3.9  欠压锁定
      10. 7.3.10 热关断
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 启用/禁用器件
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
        2. 8.2.2.2 设置输出电压
        3. 8.2.2.3 输出滤波器设计
        4. 8.2.2.4 电感器选型
        5. 8.2.2.5 输入和输出电容器选择
      3. 8.2.3 应用性能曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
      3. 8.4.3 散热注意事项
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 使用 WEBENCH® 工具创建定制设计方案
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性

VIN = 2.5V 至 5.5V,TA = –40°C 至 +85°C(对于 TPS92201MDRVR、TPS92201AMDRVR、TPS92201MDRLR 和 TPS92201AMDRLR,TA =–55°C 至 +125°C);典型值在 TA = 25°C 条件下测得(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入电源
VIN 输入电压范围 2.5 5.5 V
VIN_UVLO VIN 欠压锁定 下降 VIN 2.1 2.2 V
上升 VIN 2.3 2.4 V
迟滞 0.1 V
ISD 流入 VIN 的关断电流 VIN = 3.6V,VEN = 0 0.1 0.5 µA
ISD_ET 流入 VIN 的关断电流 VIN = 3.6V,VEN = 0(TPS92201MDRVR、TPS92201AMDRVR、TPS92201MDRLR 和 TPS92201AMDRLR) 0.1 1.75 µA
IQ 流入 VIN 的静态电流 VIN = 3.6V,VEN = 2V,VFB=0V,不进行开关 (TPS92201) 450 520 600 µA
VIN = 3.6V,VEN = 2V,VFB = 0V,不进行开关 (TPS92201A) 520 630 720 µA
逻辑接口
VEN_H EN 的高电平阈值电压 1.2 V
VEN_L EN 的低电平阈值电压 0.4 V
VIH_PWM PWM 的高电平阈值电压 1 V
VIL_PWM PWM 的低电平阈值电压 0.7 V
tEN_ON 用于启用器件的 EN 最短导通时间 µS
tEN_OFF 用于禁用器件的 EN 最短关断时间 µS
tPWM_ON 进行输出电流调光时的 PWM 信号最短导通时间  5 µS
fPWM PWM 输入频率 20 200 kHz
DPWM PWM 输入占空比 1 100 %
ILKG EN 引脚的漏电流 VIN = 5.5V,VEN = 5.5V,VPWM = 5.5V 1 µA
ILKG PWM 引脚的漏电流 VIN = 5.5V,VEN = 5.5V,VPWM = 5.5V 0.5 µA
输出级
VFB_REF 最大占空比时的 FB 引脚稳压电压 PWM = 100%,IOUT = 500mA 92 100 104 mV
50% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 PWM = 50%,IOUT = 0mA(TM),FPWM=20kHz -8% 50 +8% mV
50% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 PWM = 50%,IOUT = 0mA(TM),FPWM=200kHz -10% 50 +10% mV
5% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 PWM = 5%,IOUT = 500mA 5 mV
1% 占空比时的 FB 引脚稳压电压 PWM = 1%,IOUT = 500mA 1 mV
RHS 高侧 FET 导通电阻 220 330 mΩ
RLS 低侧 FET 导通电阻 170 300 mΩ
fSW 开关频率 1.5 MHz
Dmax 最大开关占空比 100 %
ILIM_HS 高侧电流限值 1.9 2.16 A