ZHCSR89B December 2022 – January 2025 ADS131B23
PRODUCTION DATA
ADC1y 支持使用用户可编程的偏移和增益校正寄存器来校准偏移和增益矫正的转换数据。如 图 7-5 所示,在乘以 16 位增益校正值 (GCAL1y[15:0]) 之前,从转换数据中减去 24 位偏移校正值 (OCAL1y[23:0])。输出数据四舍五入为最终分辨率,并在缩放操作后削波为 +FS 和 –FS 代码值。由于 ADS131B23 寄存器是易失性的,因此必须将偏移和增益校准系数存储在外部非易失性存储器中,并在每次设备上电或复位时将其编程到偏移和增益校准寄存器中。
24 位偏移校准值以二进制格式提供,并编程到 OCAL1y[23:0] 位字段,该字段跨越 ADC1y_OCAL_MSB 和 ADC1y_OCAL_LSB 寄存器。表 7-9 展示了示例偏移校准值。使用 方程式 6 计算偏移校准值的 LSB 大小。
| OCAL1y[23:0] 值 | 应用的失调电压校准 |
|---|---|
| 000010h | -16 LSB |
| 000001h | -1 LSB |
| FFFFFFh | 1 LSB |
| FFFFF0h | 16 LSB |
16 位增益校准值以二进制格式提供,并编程到 GCAL1y[15:0] 位字段中。增益校准值的一个 LSB 等于增益校正因子 1/216 = 0.000015。表 7-10 展示了增益校准值示例。
| GCAL1y[15:0] 值 | 应用的增益校准 |
|---|---|
| 7FFFh | 1.499985 |
| 0001h | 1.000015 |
| 0000h | 1 |
| FFFFh | 0.999985 |
| 8000h | 0.5 |
推荐的校准程序如下: