ZHCSR78I July 2000 – June 2024 UCC28C40 , UCC28C41 , UCC28C42 , UCC28C43 , UCC28C44 , UCC28C45 , UCC38C40 , UCC38C41 , UCC38C42 , UCC38C43 , UCC38C44 , UCC38C45
PRODUCTION DATA
内部振荡器使用计时电容器 (CCT) 和计时电阻器 (RRT) 来对振荡器频率和最大占空比进行编程。工作频率可以根据“振荡器频率与计时电阻和电容间的关系”中的曲线进行编程,一旦选择了计时电容器,就可以找到计时电阻器。计时电容器最好具有平坦的温度系数,这是大多数 COG 或 NPO 型电容器的典型特性。对于该转换器,为 RRT 和 CCT 选择了 15.4kΩ 和 1000pF,以在 110kHz 开关下工作。