ZHCSR74F March 2005 – October 2024 SN74AHCT1G32-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT1G32-Q1 器件是一个单通道双输入正或门。该器件以正逻辑执行布尔函数 Y = A + B。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SN74AHCT1G32-Q1 | DBV(SOT-23,5) | 2.9mm x 2.8mm | 2.9mm × 1.6mm |
| DCK(SOT-SC70,5) | 2.00mm × 1.25mm | 2.00mm × 1.25mm | |
| DTX(X2SON,5) | 1.1mm x 0.85mm | 1.1mm x 0.85mm |
逻辑图(正逻辑)