ZHCSR52B October 2022 – November 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137
PRODUCTION DATA
CPU 计时器 0,1,和 2 是完全一样的 32 位计时器,具有可预设定周期和 16 位时钟预分频。此计时器具有 32 位递减计数寄存器,该寄存器在计数器达到 0 时生成一中断。计数器以 CPU 时钟速度除以预分频值设置形式递减。当计数器达到 0 时,则自动重新加载 32 位周期值。
CPU 计时器 0 用于普通用途并连接至 PIE 块。CPU 计时器 1 也用于普通用途,并连接至 CPU 的 INT13。CPU 计时器 2 为 TI-RTOS 保留。该计时器连接至 CPU 的 INT14。如果未使用 TI-RTOS ,CPU 计时器 2 也可用于普通用途。
CPU 计时器 2 可由下列任一器件计时: